Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 28.5 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

20123994

Codice articolo precedente:

262147001E

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 15,4569 €
50 + 11,0406 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,46 €

1 x 15,4569 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo di serraggio 28.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Materiale camma Acciaio
Finitura Cromato
Colore Naturale
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 7907000090
Stile chiusura Quarter-Turn Latch
Tipo maniglia Manopola destrorsa
Comprende Nessun componente incluso

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci