Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - A farfalla, lucchettabili

Disponibile

Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Finitura Lunghezza foro di montaggio Intervallo di serraggio Acquista
8,3076 € - 14,3249 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Cromato
22.2 mm
18.5 mm
0,4725 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
Senza finitura
4,5132 € - 6,6352 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Cromato
22.2 mm
8.5 mm
3,8689 € - 6,6352 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Cromato
22.2 mm
26.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Verniciato a polvere
22.2 mm
26.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Cromato
22.2 mm
24.5 mm
7,3945 € - 13,3126 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Verniciato a polvere
22.2 mm
14.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Verniciato a polvere
22.2 mm
28.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Verniciato a polvere
22.2 mm
18.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
Cromato
22.2 mm
14.5 mm
1,9328 € - 3,0066 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Cromato
22.2 mm
28.5 mm
3,8689 € - 6,6352 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Verniciato a polvere
22.2 mm
24.5 mm
3,8689 € - 6,6352 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
Verniciato a polvere
22.2 mm
8.5 mm
0,4725 € - 0,5264 € 3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
Senza finitura
0,4725 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Senza finitura
0,452 € - 0,5035 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Senza finitura
0,4725 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
Senza finitura
0,4725 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
9.3 mm
Senza finitura
Richiedi il lead time qui
20.2 mm
Grezzo
22.2 mm
26.5 mm
Richiedi il lead time qui
20.2 mm
Grezzo
22.2 mm
25.5 mm
  • di 2
Chiusura a quarto di giro 18.5 mm Lega di zinco

10104941

Fascia di prezzo
14,3249 € - 8,3076 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

10023990

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    Non include
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro 8.5 mm Lega di zinco

10104996

Fascia di prezzo
6,6352 € - 4,5132 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 26.5 mm Lega di zinco

10104965

Fascia di prezzo
6,6352 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 26.5 mm Lega di zinco

10105023

Fascia di prezzo
6,2466 € - 4,0156 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 24.5 mm Lega di zinco

10104958

Fascia di prezzo
6,2466 € - 4,0156 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 14.5 mm Lega di zinco

10105030

Fascia di prezzo
13,3126 € - 7,3945 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 28.5 mm Lega di zinco

10105047

Fascia di prezzo
6,2466 € - 4,0156 €

Livelli di giacenza
246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 18.5 mm Lega di zinco

10105009

Fascia di prezzo
6,2466 € - 4,0156 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 14.5 mm Lega di zinco

10104972

Fascia di prezzo
6,2466 € - 4,0156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 28.5 mm Lega di zinco

10104989

Fascia di prezzo
3,0066 € - 1,9328 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 24.5 mm Lega di zinco

10105016

Fascia di prezzo
6,6352 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a quarto di giro 8.5 mm Lega di zinco

10105054

Fascia di prezzo
6,6352 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

10024003

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    Non include
  • Codice doganale
    3926909790
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

10024010

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    Non include
  • Codice doganale
    3926909790
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

10488690

Fascia di prezzo
0,5035 € - 0,452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    Non include
  • Codice doganale
    3926909790
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

10024027

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    Non include
  • Codice doganale
    3926909790
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

10024034

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    Non include
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 26.5 mm

20077419


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Chiusura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 25.5 mm

20077402


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    25.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile