Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Finitura | Lunghezza foro di montaggio | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6261 € - 6,8012 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,9657 € - 6,8011 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,116 € - 6,4028 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,116 € - 6,4028 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,5153 € - 14,6831 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,9657 € - 6,8011 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,1161 € - 6,4028 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,5794 € - 13,6455 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,1161 € - 6,4028 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,116 € - 6,4028 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9812 € - 3,0818 € | 526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Cromato
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,9657 € - 6,8011 € | 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,4843 € - 0,5396 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
| 0,4843 € - 0,5396 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
| 0,4633 € - 0,5161 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
| 0,4843 € - 0,5396 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
| 0,4843 € - 0,5396 € | 3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
| 0,4843 € - 0,5396 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
Senza finitura
|
|
|
||
| 3,3665 € - 4,7131 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,6435 € - 4,1121 € | Richiedi il lead time qui |
0.795 in
20.2 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm