20077419
5624036E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
|---|---|
| Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
| Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
| Intervallo di serraggio | 1.043 in |
| Intervallo di serraggio | 26.5 mm |
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Grezzo |
| Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
| Stile chiusura | Quarter-Turn Latch |
| Tipo maniglia | Manopola ad alette |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare