Menu Ricerca

Pomolo alettato Chiavi uguali 16.0 mm Nero

Questa chiusura a un quarto di giro con pomolo alettato è progettata per fissare e bloccare porte e pannelli con una camma rotante (nottolino) che si blocca agganciando il telaio sul lato posteriore. È dotata di una guarnizione in gomma per una buona tenuta e di due chiavi Euro standard per una maggiore sicurezza. Di colore nero e realizzata in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20064051

Codice articolo precedente:

165123210

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 4,1866 €
50 - 249 2,9904 €
250 + 2,6914 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,93 €

5 x 4,1866 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale manopola Lega di zinco
Materiale alloggiamento Lega di zinco
Materiale camma Acciaio
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere
Tipo chiave Chiavi uguali
Cutout Dimensions 14.2 x 14.2 mm, 16.2 mm
Altezza manopola 13.4 mm
Lunghezza manopola 33.0 mm
Altezza alloggiamento 15.8 mm
Lunghezza camma 29.0 mm
Serraggio massimo 16.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci