20064037
165120310
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 74 | 9,7197 € |
| 75 + | 6,9427 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale manopola | Lega di zinco |
|---|---|
| Materiale alloggiamento | Lega di zinco |
| Materiale camma | Acciaio |
| Colore | Nero |
| Finitura | Verniciato a polvere |
| Tipo chiave | Chiavi uguali |
| Cutout Dimensions | 14.2 x 14.2 mm, 16.2 mm |
| Altezza manopola | 13.4 mm |
| Altezza manopola | 0.528 in |
| Lunghezza manopola | 33.0 mm |
| Lunghezza manopola | 1.299 in |
| Altezza alloggiamento | 15.8 mm |
| Altezza alloggiamento | 0.622 in |
| Lunghezza camma | 1.142 in |
| Lunghezza camma | 29.0 mm |
| Serraggio massimo | 0.63 in |
| Serraggio massimo | 16.0 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare