20051617
065200547E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 39,5935 € |
| 50 + | 21,1754 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale manopola | PA 6 caricata al 30% con fibra di vetro |
|---|---|
| Materiale alloggiamento | Lega di zinco |
| Materiale camma | Acciaio |
| Colore | Nero |
| Finitura | Verniciato a polvere |
| Tipo chiave | Chiave Euro (5333) |
| Cutout Dimensions | 22.2 x 20.2 mm |
| Altezza manopola | 20.0 mm |
| Altezza manopola | 0.787 in |
| Lunghezza manopola | 50.0 mm |
| Lunghezza manopola | 1.969 in |
| Altezza alloggiamento | 0.728 in |
| Altezza alloggiamento | 18.5 mm |
| Lunghezza camma | 45.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.772 in |
| Serraggio massimo | 1.122 in |
| Serraggio massimo | 28.5 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare