Menu Ricerca

Pomolo alettato Chiave Euro (5333) 18.5 mm Nero

Questa chiusura a un quarto di giro con pomolo alettato è progettata per fissare e bloccare porte e pannelli con una camma rotante (nottolino) che si blocca agganciando il telaio sul lato posteriore. È dotata di una guarnizione in gomma per una buona tenuta e di due chiavi Euro standard per una maggiore sicurezza. Di colore nero e realizzata in lega di zinco pressofuso.
Codice articolo Essentra :

20051587

Codice articolo precedente:

065200530E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 39,5935 €
50 + 21,1754 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,59 €

1 x 39,5935 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale manopola PA 6 caricata al 30% con fibra di vetro
Materiale alloggiamento Lega di zinco
Materiale camma Acciaio
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere
Tipo chiave Chiave Euro (5333)
Cutout Dimensions 22.2 x 20.2 mm
Altezza manopola 20.0 mm
Lunghezza manopola 50.0 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Serraggio massimo 18.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci