Menu Ricerca

Pomolo alettato Chiave Euro (5333) 26.5 mm Nero

Questa chiusura a un quarto di giro con pomolo alettato è progettata per fissare e bloccare porte e pannelli con una camma rotante (nottolino) che si blocca agganciando il telaio sul lato posteriore. È dotata di una guarnizione in gomma per una buona tenuta e di due chiavi Euro standard per una maggiore sicurezza. Di colore naturale e realizzata in lega di zinco pressofuso.
Codice articolo Essentra :

20120931

Codice articolo precedente:

065120536E

30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 40,7966 €
50 + 21,8141 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

40,80 €

1 x 40,7966 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale manopola Lega di zinco
Materiale alloggiamento Lega di zinco
Materiale camma Acciaio
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere
Tipo chiave Chiave Euro (5333)
Cutout Dimensions 22.2 x 20.2 mm
Altezza manopola 20.0 mm
Lunghezza manopola 50.0 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Serraggio massimo 26.5 mm
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci