Menu Ricerca

Pomolo alettato Chiave Euro (5333) 28.5 mm Naturale

Questa chiusura a un quarto di giro con pomolo alettato è progettata per fissare e bloccare porte e pannelli con una camma rotante (nottolino) che si blocca agganciando il telaio sul lato posteriore. È dotata di una guarnizione in gomma per una buona tenuta e di due chiavi Euro standard per una maggiore sicurezza. Di colore naturale e realizzata in lega di zinco pressofuso.
Codice articolo Essentra :

20059361

Codice articolo precedente:

065110547E

35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 40,7966 €
50 + 21,8141 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

40,80 €

1 x 40,7966 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale manopola Lega di zinco
Materiale alloggiamento Lega di zinco
Materiale camma Acciaio
Colore Naturale
Finitura Cromato
Tipo chiave Chiave Euro (5333)
Cutout Dimensions 22.2 x 20.2 mm
Altezza manopola 20.0 mm
Lunghezza manopola 50.0 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Serraggio massimo 28.5 mm
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci