Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20795795
20795795
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza maniglia | 288.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza maniglia | 11.339 in |
| Larghezza maniglia | 36.0 mm |
| Larghezza maniglia | 1.417 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.5 - 2.0 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.02 - 0.079 in |
| Altezza totale | 30.0 mm |
| Altezza totale | 1.181 in |
| Tipo chiave | Chiave triangolare di 9,0 mm |
| Materiale corpo | PA6 GFR30 |
| Materiale chiusura | Acciaio |
| Finitura maniglia | Zamak |
| Colore | Nero |