Menu Ricerca

Chiusure a leva 117.4 - 128.0 mm Acciaio zincato

Codice articolo Essentra :

10272497

Codice articolo precedente:

491976

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,4252 €
50 + 7,5631 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

14,43 €

1 x 14,4252 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Tipo 3
Lunghezza del fermo 29.3 mm
Larghezza totale 40.3 mm
Altezza totale 21.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci