Menu Ricerca

Chiusure a compressione - regolabili

Disponibile

Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.

Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.

La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.

  • Classificata secondo la norma DIN-EN 61373.
  • Le camme e le chiavi di azionamento sono vendute separatamente.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
145 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Altezza alloggiamento Orientamento montaggio Materiale chiusura Altezza testa Diametro testa Tipo chiave Acquista
4,2412 € - 6,5974 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0761 € - 7,8961 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave tubolare
14,2992 € - 20,0189 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave esagonale
4,2412 € - 6,5974 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,0357 € - 21,0499 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3063 € - 20,0288 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave tubolare
4,2412 € - 6,5974 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,535 € - 8,61 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave tubolare
5,2537 € - 8,1725 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8289 € - 20,7604 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,535 € - 8,61 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave tubolare
45,8502 € - 50,9447 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
14,9195 € - 20,8873 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,2537 € - 5,8375 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
5,0761 € - 5,6401 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
29,919 € - 46,5406 € Richiedi il lead time qui
76.0 mm
32.0 mm
Destrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
31,5334 € - 49,0519 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
32.0 mm
Destrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
31,2693 € - 48,6411 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
5,2537 € - 5,8375 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
29,919 € - 46,5406 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
  • di 8
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119577

Fascia di prezzo
6,5974 € - 4,2412 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Chiave tubolare 72.0 mm

20119621

Fascia di prezzo
7,8961 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave esagonale Acciaio

20119638

Fascia di prezzo
20,0189 € - 14,2992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Quadrato 8,0 mm

20119539

Fascia di prezzo
6,5974 € - 4,2412 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119522

Fascia di prezzo
21,0499 € - 15,0357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Chiave tubolare 85.0 mm

20119720

Fascia di prezzo
20,0288 € - 14,3063 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione 8.0 mm Hexagonal

20119645

Fascia di prezzo
6,5974 € - 4,2412 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Chiave tubolare 72.0 mm

20119669

Fascia di prezzo
8,61 € - 5,535 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione 8.0 mm Hexagonal

20119713

Fascia di prezzo
8,1725 € - 5,2537 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119508

Fascia di prezzo
20,7604 € - 14,8289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Chiave tubolare 58.0 mm

20119652

Fascia di prezzo
8,61 € - 5,535 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione

20053109

Fascia di prezzo
50,9447 € - 45,8502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di acciaio inox
    AISI 316;AISI 304
  • Lunghezza camma
    33.0 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a compressione Doppio spacco 3,0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinco pressofuso

20081058

Fascia di prezzo
20,8873 € - 14,9195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm Acciaio

20049447

Fascia di prezzo
5,8375 € - 5,2537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm

20049348

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio inossidabile

20048617

Fascia di prezzo
46,5406 € - 29,919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a camma a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 58.0 mm Acciaio inossidabile

20048624

Fascia di prezzo
49,0519 € - 31,5334 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Doppio spacco 3,0 mm 68.5 - 85.0 mm Acciaio inossidabile 316

20052768

Fascia di prezzo
48,6411 € - 31,2693 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di acciaio inox
    AISI 316;AISI 304
  • Lunghezza camma
    33.0 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm

20049393

Fascia di prezzo
5,8375 € - 5,2537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a camma a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm Acciaio inossidabile

20048655

Fascia di prezzo
46,5406 € - 29,919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Grezzo
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa