Menu Ricerca

Chiusure a compressione - regolabili

Disponibile

Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.

Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.

La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.

  • Classificata secondo la norma DIN-EN 61373.
  • Le camme e le chiavi di azionamento sono vendute separatamente.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
145 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Altezza alloggiamento Orientamento montaggio Materiale chiusura Altezza testa Diametro testa Tipo chiave Acquista
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Destrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave quadrata di 7,0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Sinistrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave quadrata di 7,0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Destrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
Richiedi il lead time qui
49.0 mm
20.0 mm
Sinistrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
20.0 mm
Destrorsa
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
  • di 8
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 7,0 mm 28.0 mm

20796341


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 7,0 mm 28.0 mm

20796358


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 28.0 mm

20796402


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 28.0 mm

20796419


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 28.0 mm

20796280


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Materiale chiusura
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale alloggiamento
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa