Menu Ricerca

Hygienic Compression Lock Special Key 58.0 mm Stainless Steel

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a cam flat style.
Codice articolo:

4402409901001E

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 106,1419 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

106,14 €

1 x 106,1419 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finish Raw
Latch Material Stainless Steel
Housing Material Stainless Steel
Cam Material Stainless Steel
Mounting Orientation Left Handed
Key Type Special Key
Stainless Steel Grade AISI 316;AISI 304
Maximum Compression 6.0 mm
Overall Length 86.0 mm
Mounting Hole Width 20.2 mm
Maximum Compatible Door Thickness 22.0 mm
Commodity Code 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci