Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20048709
0405408802001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 49,0519 € |
| 50 - 249 | 35,0371 € |
| 250 + | 31,5334 € |
| Finitura | Grezzo |
|---|---|
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Tipo chiave | Chiave ferroviaria |
| Tipo di acciaio inox | AISI 316;AISI 304 |
| Lunghezza camma | 33.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.299 in |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza alloggiamento | 1.26 in |
| Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
| Lunghezza totale | 76.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.992 in |
| Intervallo di serraggio | 24.0 - 62.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 0.945 - 2.441 in |
| Codice doganale | 7326909890 |