Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20049324
0402121303001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 4,8774 € |
| 5 + | 4,3896 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Verniciato a polvere nera |
|---|---|
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggiamento | Zamak |
| Materiale camma | Acciaio |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 3,0 mm |
| Lunghezza camma | 33.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.299 in |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 1.26 in |
| Lunghezza totale | 70.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.756 in |
| Intervallo di serraggio | 2.677 - 3.346 in |
| Intervallo di serraggio | 68.0 - 85.0 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |