Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave a doppio spacco 58.0 mm 41.0 mm

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Ha una camma piatta.
Codice articolo Essentra :

20081034

Codice articolo precedente:

0402121301E

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 19,7608 €
50 + 14,1148 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,76 €

1 x 19,7608 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Zamak
Materiale alloggiamento Zamak
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Tipo chiave Chiave a doppio spacco
Lunghezza camma 33.0 mm
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Intervallo di serraggio 41.0 - 58.0 mm
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci