Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione Nero

Chiusura a compressione con pomolo alettato e senza elemento di blocco. Ideale per le applicazioni che richiedono una migliore tenuta. Fornisce una compressione preimpostata di 6 mm.
Codice articolo Essentra :

20072049

Codice articolo precedente:

3401120060E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 11,3758 €
25 - 124 8,1256 €
125 + 7,313 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,38 €

1 x 11,3758 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 45.0 mm
Altezza testa 26.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci