Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Capacità di presa | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6395 € - 11,8836 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,2749 € - 14,4276 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,2749 € - 14,4276 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,2749 € - 14,4276 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,6315 € - 14,9823 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,2749 € - 14,4276 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,2749 € - 14,4276 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 26,2303 € - 36,7224 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9,6315 € - 14,9823 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 7,6395 € - 11,8836 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,2749 € - 14,4276 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 9,6315 € - 14,9823 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,2749 € - 14,4276 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,6315 € - 14,9823 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 31,1874 € - 43,6624 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,6315 € - 14,9823 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 26,2303 € - 36,7224 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,6315 € - 14,9823 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 7,6395 € - 11,8836 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 26,2303 € - 36,7224 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm