Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione

Chiusura a compressione con maniglia a T e non bloccante. Azionamento manuale. Fornita con guarnizione di tenuta e compressione preimpostata di 6 mm.
Codice articolo Essentra :

20066413

Codice articolo precedente:

2403110031E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 14,4276 €
25 - 124 10,3054 €
125 + 9,2749 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,43 €

1 x 14,4276 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 45.0 mm
Altezza testa 10.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Capacità di presa 35.0 mm
Larghezza totale maniglia 80.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci