Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione

Queste chiusure a compressione fisse hanno un design con maniglia a "T". La compressione aggiuntiva consente di ottenere una tenuta più sicura quando sono richieste prestazioni IP/NEMA. Ciò consente anche di migliorare l'isolamento da rumori e vibrazioni. Queste chiusure sono ideali per applicazioni in armadi e mobili.
Codice articolo Essentra :

20066000

Codice articolo precedente:

2401110738E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 14,9823 €
25 - 124 10,7016 €
125 + 9,6315 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,98 €

1 x 14,9823 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 10.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci