Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 22.2 mm 20.2 mm Acciaio

Chiusura a compressione con maniglia a T e non bloccante. Azionamento manuale. Fornita con guarnizione di tenuta e compressione preimpostata di 6 mm.
Codice articolo Essentra :

20123642

Codice articolo precedente:

2401110061E

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 11,8836 €
25 - 124 8,4883 €
125 + 7,6395 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,88 €

1 x 11,8836 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 45.0 mm
Altezza testa 46.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Capacità di presa 20.0 mm
Intervallo di serraggio 20.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Larghezza totale maniglia 80.0 mm
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Finitura Cromato
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301300000
Orientamento montaggio Universale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci