20123635
2401110030E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 36,7224 € |
| 25 + | 26,2303 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 1.772 in |
|---|---|
| Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 45.0 mm |
| Altezza testa | 1.811 in |
| Altezza testa | 46.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 1.26 in |
| Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
| Compressione massima | 6.0 mm |
| Compressione massima | 0.236 in |
| Capacità di presa | 32.0 mm |
| Capacità di presa | 1.26 in |
| Intervallo di serraggio | 32.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 1.26 in |
| Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
| Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
| Larghezza totale maniglia | 3.15 in |
| Larghezza totale maniglia | 80.0 mm |
| Materiale camma | Acciaio |
| Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
| Finitura | Cromato |
| Tipo chiave | Nessuna chiave |
| Codice doganale | 8301300000 |
| Orientamento montaggio | Universale |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare