20125905
3772207E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 21,3253 € |
| 10 - 49 | 15,2324 € |
| 50 + | 13,7091 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza superficie | 3.504 " |
|---|---|
| Lunghezza superficie | 89.0 mm |
| Larghezza superficie | 1.378 in |
| Larghezza superficie | 35.0 mm |
| Intervallo dimensione foro di montaggio | 1.358 - 3.524 in |
| Intervallo dimensione foro di montaggio | 34.5 - 89.5 mm |
| Intervallo di serraggio | 2.008 - 2.48 in |
| Intervallo di serraggio | 51.0 - 63.0 mm |
| Lunghezza totale | 4.291 in |
| Lunghezza totale | 109.0 mm |
| Meccanismo di bloccaggio | CH751 |
| Tipo scatto | A filo |
| Finitura | Verniciato a polvere nera |
| Comprende | Nessun componente incluso |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare