Menu Ricerca

Chiusure a leva a compressione 110.0 mm 50.0 mm Nero

Chiusura a leva a compressione a filo con design a grilletto sfalsato. Fornisce una buona compressione della guarnizione ed è facile da usare. Adatta per applicazioni destrorse e sinistrorse per fissare porte, armadi o pannelli. L'impugnatura è regolabile da 51 a 63 mm senza chiavi a cilindro. È classificata DIN e ha una verniciatura a polvere nera.
Codice articolo Essentra :

20074357

Codice articolo precedente:

3772200E

39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 17,5404 €
10 - 49 12,5289 €
50 + 11,276 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

17,54 €

1 x 17,5404 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza superficie 110.0 mm
Larghezza superficie 50.0 mm
Intervallo dimensione foro di montaggio 34.5 - 89.5 mm
Intervallo di serraggio 51.0 - 63.0 mm
Lunghezza totale 125.0 mm
Meccanismo di bloccaggio No Cylinder
Finitura Verniciato a polvere nera
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci