Menu Ricerca

Chiusure a leva a compressione 93.0 mm 35.0 mm

Chiusura a chiave uguale a chiavistello con maniglia sporgente a scatto senza blocco in lega di zinco, verniciata a polvere nera.
Codice articolo Essentra :

20064419

Codice articolo precedente:

1771201E

29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 33,4903 €
40 + 23,9217 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

33,49 €

1 x 33,4903 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza superficie 93.0 mm
Larghezza superficie 35.0 mm
Lunghezza totale 109.0 mm
Meccanismo di bloccaggio Keyed Alike (5333)
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci