Menu Ricerca

Chiusure a leva a compressione 93.0 mm 35.0 mm Nero

Chiusura a leva a compressione a filo con design a grilletto sfalsato. Fornisce una buona compressione della guarnizione ed è facile da usare. Adatta per applicazioni destrorse e sinistrorse per fissare porte, armadi o pannelli. L'impugnatura è regolabile da 0 a 24 mm con chiavi uguali. È classificata DIN e ha una finitura verniciata a polvere nera.
Codice articolo Essentra :

20060022

Codice articolo precedente:

0772201E

84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 11,8559 €
40 - 199 8,4685 €
200 + 7,6216 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,86 €

1 x 11,8559 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza superficie 93.0 mm
Larghezza superficie 35.0 mm
Lunghezza totale 109.0 mm
Meccanismo di bloccaggio Con elemento di blocco
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci