Menu Ricerca

Chiusure a leva a compressione 109.0 mm Lega di zinco

High quality Lever Latch with an offset design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications.
Codice articolo Essentra :

20060060

Codice articolo precedente:

0772200E

64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 9,1541 €
40 - 199 6,5386 €
200 + 5,8848 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

9,15 €

1 x 9,1541 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza superficie 93.0 mm
Larghezza superficie 35.0 mm
Lunghezza totale 109.0 mm
Meccanismo di bloccaggio No
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci