Menu Ricerca

Chiusura con manopola 70.0 mm PA Naturale

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations. Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key. Its cam material is steel and latch material is polyamide.
Codice articolo:

9600120123947E

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 3,2327 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,23 €

1 x 3,2327 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia PA
Materiale camma Acciaio
Materiale chiusura PA
Stile maniglia Maniglia a stella
Stile Camma profonda
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Intervallo di serraggio 28.0 - 70.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci