Menu Ricerca

Chiusure a camma a compressione fissa

Disponibile

Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5551

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
135 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Compressione massima Lunghezza totale Orientamento montaggio Altezza alloggiamento Materiale camma Tipo chiave Acquista
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
19,4532 € - 21,6147 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave ferroviaria
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
19,4532 € - 21,6147 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Destrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare di 8,0 mm
3,9691 € - 6,1741 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
13,2007 € - 24,1543 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave quadrata di 8,0 mm
13,2007 € - 24,1543 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
6,0395 € - 6,7106 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave triangolare di 7,0 mm
5,0007 € - 7,7789 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6,0395 € - 6,7106 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
6,0395 € - 6,7106 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave quadrata di 8,0 mm
6,0395 € - 6,7106 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave quadrata di 8,0 mm
  • di 7
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076900


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076658


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076481


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076313

Fascia di prezzo
21,6147 € - 19,4532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076696


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076443


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076191


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076665


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076535


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076573


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 19.2 mm Acciaio inossidabile

20076337

Fascia di prezzo
21,6147 € - 19,4532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076849


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20081164

Fascia di prezzo
6,1741 € - 3,9691 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Quadrato 8,0 mm 20.0 mm Acciaio

20049898

Fascia di prezzo
24,1543 € - 13,2007 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 20.0 mm Zamak

20049799

Fascia di prezzo
24,1543 € - 13,2007 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 32.0 mm Zamak

20049867

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20081669

Fascia di prezzo
7,7789 € - 5,0007 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 26.0 mm Zamak

20049805

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 44.0 mm Zamak

20049935

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 38.0 mm Zamak

20049928

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa