Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Compressione massima | Lunghezza totale | Orientamento montaggio | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Tipo chiave | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Destrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| 18,9787 € - 21,0875 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 18,9787 € - 21,0875 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 18,9787 € - 21,0875 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| 18,9787 € - 21,0875 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Destrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave ferroviaria
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sinistrorsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||
| 4,8787 € - 7,5891 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,1512 € - 6,4575 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 13,5966 € - 19,0353 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare