20049874
0401123734001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 5,2375 € |
| 5 + | 4,7137 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Verniciato a polvere nera |
|---|---|
| Materiale camma | Acciaio |
| Materiale alloggiamento | Zamak |
| Tipo chiave | Chiave triangolare di 7,0 mm |
| Orientamento montaggio | Destrorsa |
| Compressione massima | 0.236 in |
| Compressione massima | 6.0 mm |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.772 in |
| Lunghezza camma | 45.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 1.26 in |
| Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
| Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare