Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T 20.0 mm 90.0 mm Acciaio Verniciato nero

Codice articolo Essentra :

20065515

Codice articolo precedente:

214120503E

16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 16,1769 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,18 €

1 x 16,1769 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato nero
Tipo di chiavistello Euro Key (5333)
Profondità totale 82.5 mm
Lunghezza totale 112.0 mm
Materiale chiusura Acciaio
Intervallo di serraggio 20.0 - 90.0 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza totale 107.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci