Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 72.0 mm Acciaio Verniciato nero

Codice articolo Essentra :

20065485

Codice articolo precedente:

2141203011E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 10,6285 €
5 + 9,5657 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,63 €

1 x 10,6285 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato nero
Tipo di chiavistello Dust Cap Keyed Alike
Profondità totale 82.5 mm
Lunghezza totale 112.0 mm
Materiale chiusura Acciaio
Intervallo di serraggio 35.0 - 72.0 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza totale 107.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci