Menu Ricerca

Chiusure a leva 26.0 mm 20.0 mm Acciaio temperato

Codice articolo Essentra :

10272633

Codice articolo precedente:

491991

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,7748 €
250 - 499 0,7359 €
500 + 0,697 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

19,37 €

25 x 0,7748 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Tipo Strike
Diametro foro di montaggio 5.2 mm
Lunghezza totale 26.0 mm
Larghezza totale 20.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci