Menu Ricerca

Chiavi per Serratura e chiusura

Disponibile

Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.

Codice Serie: SR5501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Finitura Tipo chiave Acquista
0,1058 € - 0,2242 € 8411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Acciaio
Senza finitura
Brugola
2,3707 € - 3,6877 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Plastica
Opaco
Chiave tubolare
20074159 1,1596 € - 1,8039 € 1171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,2879 € - 2,0034 € Richiedi il lead time qui
Lega di zinco pressofuso
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,2694 € - 1,9746 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave esagonale 8 mm
1,4088 € - 2,1915 € 5736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 8,0 mm
0,6017 € - 0,6685 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
0,6812 € - 0,7569 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 8,0 mm
20064198 1,6107 € - 1,7356 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave master
0,6729 € - 0,7477 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave quadrata di 6,0 mm
1,9023 € - 2,0689 € Richiedi il lead time qui
Lega di zinco pressofuso
Chiave quadrata di 8,0 mm
2,7397 € - 3,0441 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Argento
Lega di zinco
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,1485 € - 1,7866 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
1,6107 € - 1,7356 € 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave - speciale, serie 361
20067694 0,8598 € - 1,3375 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,2959 € - 1,2959 € 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Zamak
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
0,7783 € - 0,8648 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lega di zinco pressofuso
Chiave esagonale di 4,0 mm
1,5552 € - 2,3133 € Richiedi il lead time qui
Lega di zinco pressofuso
Chiave quadrata di 7,0 mm
0,4837 € - 0,7524 € 1793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,6489 € - 2,565 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave speciale
  • di 2
Brugola 3.0 mm Acciaio

10378571

Fascia di prezzo
0,2242 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
8411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo chiave
    Brugola
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
Chiave per serratura e chiusura Chiave tubolare Plastica

20079260

Fascia di prezzo
3,6877 € - 2,3707 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Plastica
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20074159

Fascia di prezzo
1,8039 € - 1,1596 €

Livelli di giacenza
1171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20074197

Fascia di prezzo
2,0034 € - 1,2879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave per serratura e chiusura Chiave esagonale 8 mm Lega di zinco pressofuso

20125851

Fascia di prezzo
1,9746 € - 1,2694 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale 8 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20125837

Fascia di prezzo
2,1915 € - 1,4088 €

Livelli di giacenza
5736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067564

Fascia di prezzo
0,6685 € - 0,6017 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067601

Fascia di prezzo
0,7569 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave master Lega di zinco pressofuso

20064198

Fascia di prezzo
1,7356 € - 1,6107 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave master
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 6,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067571

Fascia di prezzo
0,7477 € - 0,6729 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 6,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067588

Fascia di prezzo
2,0689 € - 1,9023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco

20077488

Fascia di prezzo
3,0441 € - 2,7397 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Lunghezza totale
    86.0 mm
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20074142

Fascia di prezzo
1,7866 € - 1,1485 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave - speciale, serie 361 Lega di zinco

20064181

Fascia di prezzo
1,7356 € - 1,6107 €

Livelli di giacenza
514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave - speciale, serie 361
  • Lunghezza totale
    32.5 mm
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067694

Fascia di prezzo
1,3375 € - 0,8598 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 8,0 mm Zamak

20074227

Fascia di prezzo
1,2959 € - 1,2959 €

Livelli di giacenza
323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave esagonale di 4,0 mm Lega di zinco pressofuso

20123376

Fascia di prezzo
0,8648 € - 0,7783 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 7,0 mm Lega di zinco pressofuso

20125806

Fascia di prezzo
2,3133 € - 1,5552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 7,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nylon

20053499

Fascia di prezzo
0,7524 € - 0,4837 €

Livelli di giacenza
1793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave per serratura e chiusura Chiave speciale Lega di zinco pressofuso

20125868

Fascia di prezzo
2,565 € - 1,6489 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave speciale
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090