Menu Ricerca

Cerniere sfalsate a sfilare in metallo

Disponibile

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiale: Zamak, Acciaio, Acciaio inossidabile, Lega di zinco pressofuso, Lega di zinco Colore: Nero, Naturale, Grigio, , Cromato Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Orientamento montaggio Materiale Larghezza totale Acquista
34,0247 € - 52,9274 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Grigio
Destrorsa
Acciaio inossidabile
60.0 mm
17,6866 € - 27,5125 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Grigio
Destrorsa
Acciaio inossidabile
50.0 mm
24,7771 € - 24,7771 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Grigio
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
50.0 mm
16,6387 € - 25,8825 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Grigio
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Grigio
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
60.0 mm
16,6387 € - 25,8825 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Grigio
Destrorsa
Acciaio inossidabile
40.0 mm
42,6554 € - 59,7176 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Cromato
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
50.0 mm
39,1193 € - 60,8522 € 469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Destrorsa
Acciaio inossidabile
50.0 mm
18,419 € - 25,7867 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Acciaio zincato
75.0 mm
7,983 € - 8,87 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Powder Coated Steel
75.0 mm
5,40 € - 8,40 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
70.0 mm
7,4235 € - 11,5478 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
70.0 mm
6,6937 € - 10,4125 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Nero
67.5 mm
4,8217 € - 7,5005 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Nero
67.5 mm
1,8257 € - 2,0286 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio
80.0 mm
20075026 7,2769 € - 7,2769 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Destrorsa
Acciaio inossidabile
80.0 mm
26,2537 € - 36,7552 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Acciaio inossidabile 304
75.0 mm
7,4235 € - 11,5478 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
Sinistrorsa
Lega di zinco
70.0 mm
5,8855 € - 9,1552 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
Nero
67.5 mm
7,983 € - 8,87 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Nero
Powder Coated Steel
75.0 mm
  • di 2
Cerniera a sfilare Destrorsa 60.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

10099254

Fascia di prezzo
52,9274 € - 34,0247 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Forma foro
    Foro aperto
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 50.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

10098479

Fascia di prezzo
27,5125 € - 17,6866 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Forma foro
    Foro aperto
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 50.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

10420652

Fascia di prezzo
24,7771 € - 24,7771 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Forma foro
    Foro aperto
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 40.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

10099131

Fascia di prezzo
25,8825 € - 16,6387 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Forma foro
    Foro aperto
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 60.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

10099261


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Forma foro
    Foro aperto
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 40.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

10099124

Fascia di prezzo
25,8825 € - 16,6387 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Forma foro
    Foro aperto
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 60.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

10100967

Fascia di prezzo
59,7176 € - 42,6554 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Dadi di fissaggio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 60.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile

10100950

Fascia di prezzo
60,8522 € - 39,1193 €

Livelli di giacenza
469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Dadi di fissaggio
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Cerniera a sfilare 100.0 mm 75.0 mm Acciaio zincato

20079611

Fascia di prezzo
25,7867 € - 18,419 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a sfilare 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Fascia di prezzo
8,87 € - 7,983 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Cerniera a sfilare 80.0 mm 70.0 mm

20064235

Fascia di prezzo
8,40 € - 5,40 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    70.0 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso Zamak
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a sfilare 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Fascia di prezzo
11,5478 € - 7,4235 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    70.0 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a sfilare 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Fascia di prezzo
10,4125 € - 6,6937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    67.5 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    7907000090
Cerniera a sfilare 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Fascia di prezzo
7,5005 € - 4,8217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    67.5 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    7907000090
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 80.0 mm 80.0 mm Acciaio

20075019

Fascia di prezzo
2,0286 € - 1,8257 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Metodo di montaggio
    Screw In
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Cerniera a sfilare Destrorsa 80.0 mm 80.0 mm Acciaio inossidabile

20075026

Fascia di prezzo
7,2769 € - 7,2769 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Screw In
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
Cerniera a sfilare 100.0 mm 75.0 mm Acciaio inossidabile 304

20079598

Fascia di prezzo
36,7552 € - 26,2537 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a sfilare Sinistrorsa 80.0 mm 70.0 mm Lega di zinco

20064228

Fascia di prezzo
11,5478 € - 7,4235 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    70.0 mm
  • Spessore
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso Zamak
  • Metodo di montaggio
    Insert
Cerniera a sfilare 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Fascia di prezzo
9,1552 € - 5,8855 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    67.5 mm
  • Materiale corpo
    Lega di zinco pressofuso
  • Codice doganale
    7907000090
Cerniera a sfilare 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Fascia di prezzo
8,87 € - 7,983 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    75.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890