Menu Ricerca

Cerniera a sfilare Destrorsa 80.0 mm 80.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

20126117

Codice articolo precedente:

429963001E

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1,8716 €
5 + 1,6844 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,87 €

1 x 1,8716 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 80.0 mm
Larghezza totale 80.0 mm
Finitura Zincato
Metodo di montaggio Screw In
Orientamento montaggio Destrorsa
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci