Menu Ricerca

Cerniere laterali

Disponibile

Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Finitura Materiale Spessore totale Larghezza totale Acquista
7,3848 € - 11,4874 € 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ottone cromato
20.0 mm
20.0 mm
3,7536 € - 5,8389 € 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
Verniciato a polvere
Lega di zinco pressofuso
Richiedi il lead time qui
81.0 mm
Cromato
Ottone
16.0 mm
12.0 mm
6,0091 € - 11,2811 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.0 mm
Cromato
Ottone
21.0 mm
12.0 mm
11,0812 € - 17,2374 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Cromato
Ottone
20.0 mm
20.0 mm
2,869 € - 4,4629 € 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
Verniciato a polvere
Lega di zinco pressofuso
Cerniera laterale 180 ° 20.0 mm Ottone cromato

10130827

Fascia di prezzo
11,4874 € - 7,3848 €

Livelli di giacenza
456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Cerniera laterale 66.0 mm Lega di zinco pressofuso

20077594

Fascia di prezzo
5,8389 € - 3,7536 €

Livelli di giacenza
379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere
Cerniera laterale 81.0 mm 16.0 mm Ottone

20079963


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    81.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Orientamento montaggio
    Universale
Cerniera laterale 81.0 mm 21.0 mm Ottone

20079987

Fascia di prezzo
11,2811 € - 6,0091 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    81.0 mm
  • Spessore totale
    21.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Orientamento montaggio
    Universale
Cerniera laterale 80.0 mm 20.0 mm Ottone

20125929

Fascia di prezzo
17,2374 € - 11,0812 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Spessore totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera laterale 66.0 mm Lega di zinco pressofuso

20077587

Fascia di prezzo
4,4629 € - 2,869 €

Livelli di giacenza
472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere