Menu Ricerca

Cerniere laterali

Disponibile

Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Finitura Materiale Spessore totale Larghezza totale Acquista
Richiedi il lead time qui
81.0 mm
Cromato
Ottone
16.0 mm
12.0 mm
7,3848 € - 11,4874 € 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ottone cromato
20.0 mm
20.0 mm
11,0812 € - 17,2374 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Cromato
Ottone
20.0 mm
20.0 mm
2,869 € - 4,4629 € 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
Verniciato a polvere
Lega di zinco pressofuso
6,0091 € - 11,2811 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.0 mm
Cromato
Ottone
21.0 mm
12.0 mm
3,7536 € - 5,8389 € 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
Verniciato a polvere
Lega di zinco pressofuso
Cerniera laterale 81.0 mm 16.0 mm Ottone

20079963


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    81.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Orientamento montaggio
    Universale
Cerniera laterale 180 ° 20.0 mm Ottone cromato

10130827

Fascia di prezzo
11,4874 € - 7,3848 €

Livelli di giacenza
456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Cerniera laterale 80.0 mm 20.0 mm Ottone

20125929

Fascia di prezzo
17,2374 € - 11,0812 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Spessore totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera laterale 66.0 mm Lega di zinco pressofuso

20077587

Fascia di prezzo
4,4629 € - 2,869 €

Livelli di giacenza
472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere
Cerniera laterale 81.0 mm 21.0 mm Ottone

20079987

Fascia di prezzo
11,2811 € - 6,0091 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    81.0 mm
  • Spessore totale
    21.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Orientamento montaggio
    Universale
Cerniera laterale 66.0 mm Lega di zinco pressofuso

20077594

Fascia di prezzo
5,8389 € - 3,7536 €

Livelli di giacenza
379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    66.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Materiale pin
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere