Menu Ricerca

Cerniere HVAC 120.0 mm 100.0 mm Lega di zinco pressofuso Nero

HVAC hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. They can be used for plain and flush mounted heavy doors. 180 degree hinge rotation angle.
Codice articolo Essentra :

20126469

Codice articolo precedente:

80012001E

261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 17,5382 €
20 - 99 12,5273 €
100 + 11,2746 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

17,54 €

1 x 17,5382 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 120.0 mm
Spessore totale 20.5 mm
Larghezza totale 100.0 mm
Finitura Verniciato a polvere
Materiale pin Acciaio
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci