Menu Ricerca

Cerniera di blocco 97.0 mm 78.6 mm Nylon 6

Codice articolo Essentra :

10143292

Codice articolo precedente:

71220E

1061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 21,7798 €
25 - 124 15,557 €
125 + 13,8309 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,78 €

1 x 21,7798 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Catch
Lunghezza totale 78.6 mm
Spessore totale 24.0 mm
Larghezza totale 97.0 mm
Materiale camma Lega di zinco
Finitura Senza finitura
Tipo cerniera Functional Locking Hinge
Numero di fori di montaggio 4
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci