10104118
500E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 15,1857 € |
25 + | 10,8469 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipologia foro di montaggio | Round |
---|---|
Metodo di montaggio | Open Hole |
Lunghezza totale | 3.819 in |
Lunghezza totale | 97.0 mm |
Spessore totale | 20.0 mm |
Spessore totale | 0.787 in |
Larghezza totale | 60.0 mm |
Larghezza totale | 2.362 in |
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Tipo cerniera | Cerniera regolabile HVAC |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Numero di fori di montaggio | 6 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Diametro foro di montaggio | 5.3 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.209 in |
Codice doganale | 8302100090 |
Rotazione | 180° |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare