20796488
20796488
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipologia foro di montaggio | Rotondo |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Lunghezza totale | 3.74 in |
| Lunghezza totale | 95.0 mm |
| Spessore totale | 16.0 mm |
| Spessore totale | 0.63 in |
| Larghezza totale | 50.0 mm |
| Larghezza totale | 1.969 in |
| Materiale camma | Zamak ZNAL4CU1 |
| Finitura | Verniciato a polvere nera |
| Tipo cerniera | HVAC Adjustable Hinge |
| Materiale chiusura | Zamak ZNAL4CU1 |
| Numero di fori di montaggio | 8 |
| Materiale pin | Acciaio inossidabile |
| Diametro foro di montaggio | 4.2 mm |
| Diametro foro di montaggio | 0.165 in |
| Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare