Menu Ricerca

Cerniera continue Non forato 50.8 mm 15.3 m

Codice articolo Essentra :

10273616

Codice articolo precedente:

493474

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1 589,1759 €
2 - 4 530,2458 €
5 + 477,2032 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

589,18 €

1 x 589,1759 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 15.3 m
Spessore totale 3.2 mm
Larghezza totale 50.8 mm
Lunghezza rotolo 15.3 m
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Tipo cerniera Non forato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci