Menu Ricerca

Cerniera continue Non forato 28.6 mm 15.3 m

Codice articolo Essentra :

10273555

Codice articolo precedente:

493468

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1 315,1454 €
2 - 4 283,6253 €
5 - 9 255,2711 €
10 + 229,7635 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

315,15 €

1 x 315,1454 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 15.3 m
Spessore totale 3.2 mm
Larghezza totale 28.6 mm
Lunghezza rotolo 15.3 m
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Tipo cerniera Non forato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci