Menu Ricerca

Cerniera continue Forato 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

Codice articolo Essentra :

10207086

Codice articolo precedente:

1330704

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 28,6946 €
20 - 39 27,2642 €
40 + 25,8195 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

57,39 €

2 x 28,6946 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 0.8 mm
Lunghezza totale 1020.0 mm
Larghezza totale 40.0 mm
Tipo cerniera Forato
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci