Menu Ricerca

Cerniera continue Non forato 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

Codice articolo Essentra :

10207048

Codice articolo precedente:

1330700

179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1 211,8554 €
2 - 19 102,666 €
20 + 97,5396 €
Confezione standard: 2

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

211,86 €

1 x 211,8554 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 2.0 mm
Lunghezza totale 1000.0 mm
Larghezza totale 50.0 mm
Tipo cerniera Undrilled Hinge
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci