Menu Ricerca

Cerniera continue Non forato 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

Codice articolo Essentra :

10207024

Codice articolo precedente:

1330698

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 49,4013 €
20 - 39 46,951 €
40 + 44,4725 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

98,80 €

2 x 49,4013 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 1.2 mm
Lunghezza totale 1020.0 mm
Larghezza totale 50.0 mm
Tipo cerniera Non forato
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci